Norge - Norsk

Philips CoreLine Highbay Gen5, 154 W, 25000 lm, 4000 K, DALI, Smalstrålet, IP65, IK08

BY122P G5 LED250S/840 PSD NB

Produktbeskrivelse

Formstøpt aluminium, Grå, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 25000 lm, 154 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Smalstrålet, Klar, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Tilkoblingsenhet, 3-pols

Bestillingskode: 911401631208
Full bestillingskode: 871951495586800

Spesifikasjoner

  • Lyskilden kan byttes ut
    Nei
  • Antall utstyrsenheter
    2 enheter
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BY122P G5 LED250S/840 PSD NB txt 3.6 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401631208 no_NO pdf 577.1 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401631208_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-911401631208_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - BY122P G5 LED250S/840 PSD NB IES
Revit-fil
Revit file - 911401631208 ZIP
Dialux
ULD File - BY122P G5 LED250S/840 PSD NB ULD
Relux
ROLF File - BY122P G5 LED250S/840 PSD NB ROLFZ
LDT
LDT File - BY122P G5 LED250S/840 PSD NB LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY122P pdf 727.8 kB