Norge - Norsk

Philips CoreLine Highbay Gen5, 144 W, 25000 lm, 4000 K, Bredstrålet, IP65, IK08

BY122P G5 LED250S/840 PSU WB

Produktbeskrivelse

Formstøpt aluminium, Grå, Strømforsyningsenhet (på/av), 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Bredstrålet, Klar, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Tilkoblingsenhet, 3-pols

Bestillingskode: 911401630908
Full bestillingskode: 871951495583700

Spesifikasjoner

  • Lyskilden kan byttes ut
    Nei
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BY122P G5 LED250S/840 PSU WB txt 3.6 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401630908 no_NO pdf 577.2 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401630908_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-911401630908_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - BY122P G5 LED250S/840 PSU WB IES
Revit-fil
Revit file - 911401630908 ZIP
Dialux
ULD File - BY122P G5 LED250S/840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY122P G5 LED250S/840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY122P G5 LED250S/840 PSU WB LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY122P pdf 727.8 kB