Philips CoreLine Highbay Gen5, 121 W, 20500 lm, 6500 K, Bredstrålet, IP65, IK08
BY121P G5 LED200S/865 PSU WB
Produktbeskrivelse
Formstøpt aluminium, Grå, Strømforsyningsenhet (på/av), 20500 lm, 121 W, 169 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Bredstrålet, Klar, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Tilkoblingsenhet, 3-pols
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut Nei
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Service Tag Ja
- Lighting Technology LED
- Verditrapp Effekt
- Garantiperiode 5 år