Produkter
Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
HF-Performer III TL5 er en bærekraftig, slank og høyfrekvent elektronisk forkobling til TL5- og TL5 ECO-lysrør. Den er ideell til bruk der det kreves høy energieffektivitet. HF-Performer III-serien har et robust design, tilfredsstiller alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarder, og er energieffektiv (CELMA EEI A2 BAT).
Fordeler
Optimal besparing kan oppnås ved bruk av HF-PIII sammen med TL5 ECO-lamper (systemløsning).
Den programmerte oppstarten gjør at lampen kan skrus av og på uten at levetiden reduseres.
Funksjoner
50 000 timers levetid ved maksimal kapseltemperatur, kombinert med over 60 000 på-/avslåinger på én lampe
Programmert, flimrefri, forvarmet oppstart (< 1,0 s) som gjør at lampen kan skrus av og på uten at levetiden reduseres