Norge - Norsk

Philips HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Produktbeskrivelse

Philips HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Bestillingskode: 913713034266
Full bestillingskode: 872790095228500

Spesifikasjoner

Inngangsspenning
220 til 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens
50 til 60 Hz
Startstrøm-bredde
0,30 ms
Effektfaktor (brøk)
0.99
Startstrøm-topp (maks.)
24 A
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
20

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 913713034266 no_NO pdf 446.6 kB

Brosjyrer

Samsvarserklæring
Declaration of conformity - HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz pdf 264.3 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-913713034266_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-913713034266_EU
mange eiendeler - Visuals