Norge - Norsk

Philips HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Produktbeskrivelse

Philips HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Bestillingskode: 913713034166
Full bestillingskode: 872790095226100

Spesifikasjoner

  • Inngangsspenning
    220 til 240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Inngangsfrekvens
    50 til 60 Hz
  • Startstrøm-bredde
    0,30 ms
  • Startstrøm-topp (maks.)
    24 A
  • Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
    20

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 913713034166 no_NO pdf 537.5 kB

Brosjyrer

Samsvarserklæring
Declaration of conformity - HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz pdf 264.3 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-913713034166_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-913713034166_EU
mange eiendeler - Visuals