Norge - Norsk

Philips HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V

Produktbeskrivelse

Philips HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V

Bestillingskode: 913713031066
Full bestillingskode: 872790090504500

Spesifikasjoner

  • Inngangsspenning
    220 til 240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Inngangsfrekvens
    50 til 60 Hz
  • Startstrøm-bredde
    0,25 ms
  • Startstrøm-topp (maks.)
    24 A
  • Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
    28

Nedlastinger

Familie

Produkt