Norge - Norsk

Philips HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz

Produktbeskrivelse

Philips HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz

Bestillingskode: 913713034366
Full bestillingskode: 872790095230800

Spesifikasjoner

  • Inngangsspenning
    220 til 240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Inngangsfrekvens
    50 til 60 Hz
  • Startstrøm-bredde
    0,38 ms
  • Startstrøm-topp (maks.)
    35 A
  • Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
    8