Philips HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC
Produktbeskrivelse
Philips HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC
Spesifikasjoner
- Inngangsspenning 220 til 240 V
- Line Frequency 50 to 60 Hz
- Inngangsfrekvens 50 til 60 Hz
- Startstrøm-bredde 0,35 ms
- Startstrøm-topp (maks.) 31 A
- Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.) 12