Philips HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC
Produktbeskrivelse
Philips HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC
Spesifikasjoner
- Inngangsspenning
- 220 til 240 V
- Line Frequency
- 50 to 60 Hz
- Inngangsfrekvens
- 50 til 60 Hz
- Startstrøm-bredde
- 0,25 ms
- Startstrøm-topp (maks.)
- 24 A
- Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
- 28