Norge - Norsk

Philips HF-Regulator II for PL-T/C

HF-Regulator II for PL-T/C – dimming: neste trinn innen energisparing

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Kompakt, høyfrekvent elektronisk dimmeforkobling med den analoge protokollen (1–10 V) for PL-T, PL-C- og PL-R-lyskilder

Fordeler

  • Lyskildeeffekten kan dimmes fra 1 til 100 % via den analoge kontrollinngangen (i henhold til industristandarden for 1–10 V).

  • Samsvarer med europeiske og asiatiske standarder og egnet for nødbelysning.

Funksjoner

  • Programmert oppstart: flimrefri tenning < 0,5 sekunder og ingen kontraststriper; ingen stroboskopisk effekt. Forvarming av elektrodene slik at lyskildene kan slås av og på uten at levetiden reduseres.

  • Smartstrøm-system sørger for konstant lys, uavhengig av svingninger i nettspenningen.

Bruksområder

  • belysning innendørs, til generell bruk og til arbeid kombinert med lysstyringssystemer (personlig styring, dagslystilpasning og/eller bevegelsesdeteksjon)

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet HF-Regulator II for PL-T/C no_NO pdf 403.1 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-HF-Regulator II for PL-T/C
mange eiendeler