Signify Signify Interact sensoren voor plafondmontage
Eenvoudige, effectieve, slimme verlichting voor iedereen.
Producten
| Product | Vergelijken | |
|---|---|---|
OCC 0100A/02 BP Sensor WH8720169260566 | ||
OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH8720169260597 | ||
MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M8720169321465 | ||
MPS3210/05 OCC-DL IA DALI WH 6M S8720169340572 | ||
MPS3230/05 OCC-DL IA DALI WH 16M S8720169340633 | ||
SA3000/05 Rec Mnt MPS3xxx8721103103260 |
6 artikelen
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Verbeter je slimme verlichtingssysteem eenvoudig met draadloze Interact Ready-sensoren voor plafondmontage. Plaats de sensoren waar je ze nodig hebt voor een volledige dekking. Bedien een hele groep aangesloten Interact-armaturen en -apparaten met één enkele plafondsensor, of groepeer ze met andere Interact Ready-sensoren voor de ultieme bedieningsflexibiliteit. Met de Interact app wordt zoneren en herbestemmen een fluitje van een cent, zonder beperkingen qua bedrading. Het resultaat? Indrukwekkende energiebesparingen en uitzonderlijke regelflexibiliteit.