Nederland - Nederlands

Philips MASTER, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 2700 K, 600 lm, CRI 95, 40000 hr

MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 40D

Productomschrijving

MASTER, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 2700 K, 600 lm, CRI 95, 40000 hr, 55 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Bestelcode: 929003043402
Volledige bestelcode: 871951433395600

Specificaties

  • Lampvoet
    G53
  • Nominale levensduur
    40.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LEDspot
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Narrow Cone
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003043402 pdf 66.9 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 172.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003043402 nl_NL pdf 658.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003043402_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929003043402_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 40D IES 11.3 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-LV-AR111-COMF-2165-Ref-929003042602 pdf 724.3 kB