Nederland - Nederlands

Philips MASTER, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 2700 K, 600 lm, CRI 95, 40000 hr

MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 24D

Productomschrijving

MASTER, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 2700 K, 600 lm, CRI 95, 40000 hr, 55 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Bestelcode: 929003043302
Volledige bestelcode: 871951433393200

Specificaties

  • Lampvoet
    G53
  • Nominale levensduur
    40.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LEDspot
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Narrow Cone
  • Garantieperiode
    5 jaar