Signify TownTune Central opzetmontage, Urban road & street light, 27.5 W, 2380 lm, 3000 K, CRI80, Lichtverdeling breed 50, Veiligheidsklasse I, IP66, STD
BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P
Nieuw
Productomschrijving
Urban road & street light, Gietaluminium, Grijs, Opzetmontage voor diameter 62 mm, Voedingsunit (aan/uit), 2380 lm, 27.5 W, 87 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Lichtverdeling breed 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Interne connector
Specificaties
- Type lichtbron LED35 [LED module 3500 lm]
- Lichtbron vervangbaar Ja
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Lamptype LED
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Beter
- Garantieperiode 5 jaar