Signify TownTune Central opschuifmontage DR, Urban road & street light, 49.5 W, 4620 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Lichtverdeling middelbreed 10, Veiligheidsklasse II, IP66, STD
BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P
Nieuw
Productomschrijving
Urban road & street light, Gietaluminium, Grijs, Opzetmontage voor diameter 62 mm, Voedingsunit met DALI en SystemReady-interface, Constante lichtopbrengst, 4620 lm, 49.5 W, 93 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Lichtverdeling middelbreed 10, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse II, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Interne connector
Specificaties
- Type lichtbron LED69 [LED module 6900 lm]
- Lichtbron vervangbaar Ja
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Lamptype LED
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Beter
- Garantieperiode 5 jaar