Signify TownTune Central opschuifmontage DR, Urban road & street light, 30.5 W, 3430 lm, 4000 K, CRI70, Programmeerbaar (via DALI of NFC) zelfstandig dimmen, Lichtverdeling symmetrisch 50, Veiligheidsklasse I, IP66, STD

BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P

Productomschrijving

Urban road & street light, Gietaluminium, Grijs, Opzetmontage voor diameter 62 mm, Voedingsunit met DALI-interface en constante lichtopbrengst, Constante lichtopbrengst en DynaDimmer vaste voorinstellingen uitvoering 2, 3430 lm, 30.5 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling symmetrisch 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Interne connector

Bestelcode: 8718699490256
Volledige bestelcode: 871869949025600

Specificaties

Type lichtbron
LED50 [LED module 5000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P txt 6.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300024156 nl_NL pdf 113.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
TownTune pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300024156_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300024156_EU
Meerdere materialen - Visuals
CAD-tekeningen
BDP261, TownTune Central Post-Top with clear decorative ring dwg 96.3 kB

Lichttechnische files

IES
IES File - BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P IES
DIAlux
ULD File - BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P LDT