Philips CoreLine Tempo medium, Floodlight, 90 W, 12000 lm, 4000 K, CRI70, Symmetrisch, IP66
BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3
Productomschrijving
Floodlight, Aluminium, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), 12000 lm, 90 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symmetrisch, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Kabel 1,0 m met 3-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Externe connector
Specificaties
- Type lichtbron
- LED120-4S [LED module, system flux 12000 lm]
- Lichtbron vervangbaar
- Nee
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Lamptype
- LED
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar
- Sustainability rating
- Unclassified