Philips CoreLine Tempo medium, Floodlight, 57 W, 8000 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisch, IP66
BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3
Productomschrijving
Floodlight, Aluminium, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), 8000 lm, 57 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisch, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Kabel 1,0 m met 3-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Externe connector
Specificaties
- Type lichtbron LED80-4S [LED module, system flux 8000 lm]
- Lichtbron vervangbaar Nee
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Lamptype LED
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Beter
- Garantieperiode 5 jaar