Nederland - Nederlands

Philips CoreLine Tempo klein gen2, Floodlight, 43 W, 6278 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisch, IP66

BVP111 LED73-4S/740 OFA52

Productomschrijving

Floodlight, Aluminium, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), 6278 lm, 43 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisch, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Kabel 1,0 m met 3-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Externe connector

Bestelcode: 912300060469
Volledige bestelcode: 872016955682900

Specificaties

Type lichtbron
LED73 [LED module 7300 lm]
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BVP111 LED73-4S/740 OFA52 txt 4.2 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300060469 nl_NL pdf 320.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instructions pdf 2.8 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300060469_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300060469_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BVP111 LED73-4S/740 OFA52 IES
DIAlux
ULD File - BVP111 LED73-4S/740 OFA52 ULD
Relux
ROLF File - BVP111 LED73-4S/740 OFA52 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP111 LED73-4S/740 OFA52 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-Coreline-tempo-small gen2-BVP111 pdf 701.9 kB