Nederland - Nederlands

Philips CoreLine Tempo groot, Floodlight, 182 W, 26000 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisch, IP66

BVP130 LED314-4S/740 OFA52

Nieuw

Productomschrijving

Floodlight, Aluminium, Grijs, Grijs aluminium (RAL 9007), Voedingsunit (aan/uit), 26000 lm, 182 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisch, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Kabel 1,0 m met 3-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Externe connector

Bestelcode: 8721103381149
Volledige bestelcode: 872110338114900

Specificaties

Type lichtbron
LED310 [LED module 31000 lm]
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BVP130 LED314-4S/740 OFA52 txt 5.1 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300060863 nl_NL pdf 320.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instructions Coreline tempo large pdf 1.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300060863_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300060863_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BVP130 LED314-4S/740 OFA52 IES
DIAlux
ULD File - BVP130 LED314-4S/740 OFA52 ULD
Relux
ROLF File - BVP130 LED314-4S/740 OFA52 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP130 LED314-4S/740 OFA52 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
Environmental product declaration Coreline tempo large pdf 1.2 MB