Nederland - Nederlands

Philips CoreLine Tempo groot, Floodlight, 209 W, 30000 lm, 4000 K, CRI70, Symmetrisch, IP66

BVP130 LED300-4S/740 S

Productomschrijving

Floodlight, Aluminium, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), 30000 lm, 209 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symmetrisch, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Kabel 1,0 m met 3-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Externe connector

Bestelcode: 8720169558991
Volledige bestelcode: 872016955899100

Specificaties

Type lichtbron
LED300 [LED module 30000 lm]
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BVP130 LED300-4S/740 S txt 4.2 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300060477 nl_NL pdf 318.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
Coreline tempo large mounting instructions pdf 2.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300060477_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300060477_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BVP130 LED300-4S/740 S IES
DIAlux
ULD File - BVP130 LED300-4S/740 S ULD
Relux
ROLF File - BVP130 LED300-4S/740 S ROLFZ
LDT
LDT File - BVP130 LED300-4S/740 S LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-Coreline-tempo-Large-BVP130 pdf 768.3 kB