Signify ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1500 W, 227920 lm, 5700 K, CRI70, Symmetrisch, Interact Ready, IP66
BVP428 2590/757 BV S2 T35 OUT PSDMX
Nieuw
Productomschrijving
Floodlight for televised sports, Aluminium, Aluminium, Instelbare montagebeugel, Voedingsunit met DMX-interface, 227920 lm, 1500 W, 152 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342) SDCM <5, CRI70, Symmetrisch, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Piekspanningsbeschermingsniveau tot 10 kV met differentiaal-modus, Aansluitunit, 5-polig, FIBA Goedgekeurde Uitrusting, FIFA Quality Pro
Specificaties
- Type lichtbron LED2600 [LED module 260000 lm]
- Aantal VSA's 1 unit
- VSA -
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Lamptype LED
- Servicetag Ja
- Waardeschaal Best
- Garantieperiode 5 jaar