Nederland - Nederlands

Signify ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1500 W, 227920 lm, 5700 K, CRI70, Symmetrisch, Interact Ready, IP66

BVP428 2590/757 HGB S2 T35 OUT PSDMX

Nieuw

Productomschrijving

Floodlight for televised sports, Aluminium, Aluminium, Instelbare montagebeugel, Voedingsunit met DMX-interface, 227920 lm, 1500 W, 152 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342) SDCM <5, CRI70, Symmetrisch, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Piekspanningsbeschermingsniveau tot 10 kV met differentiaal-modus, Aansluitunit, 5-polig, FIBA Goedgekeurde Uitrusting, FIFA Quality Pro

Bestelcode: 912300060895
Volledige bestelcode: 872110338297900

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED2600 [LED module 260000 lm]
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • VSA
    -
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300060895 nl_NL pdf 149.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instructions ArenaVision gen3.5 pdf 5.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300060895_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-912300060895_EU
Meerdere materialen