Nederland - Nederlands

Signify ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1670 W, 222536 lm, 5700 K, Asymmetrische brede bundel, Interact Ready

BVP428 2690/857 PSD BV S2 D9 T25 OUT

Nieuw

Productomschrijving

Floodlight for televised sports, Aluminium, Aluminium, Instelbare montagebeugel, Voedingsunit met DALI-interface, 222536 lm, 1670 W, 133 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335), Asymmetrische brede bundel, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 10 kV differentiële modus en 10 kV gemeenschappelijke modus, Aansluitunit, 5-polig, FIBA Goedgekeurde Uitrusting, FIFA Quality Pro

Bestelcode: 912300060885
Volledige bestelcode: 872110338195800

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED2600 [LED module 260000 lm]
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300060885 nl_NL pdf 103.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instructions ArenaVision gen3.5 pdf 5.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300060885_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-912300060885_EU
Meerdere materialen