Philips OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1000 W, 149640 lm, 5700 K, CRI70, Asymmetrisch, IP66
BVP518 1720/757 HGB A35-WB D9 T35 OUT
Productomschrijving
Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Instelbare montagebeugel, Voedingsunit met DALI-interface, 149640 lm, 1000 W, 148 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisch, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Piekspanningsbeschermingsniveau tot 10 kV met differentiaal-modus, Aansluitunit, 5-polig
Specificaties
- Type lichtbron LED1720 [LED module 172000 lm]
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Lamptype LED
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Best
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Signify Circle