Philips Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 74 W, 10920 lm, 5700 K, CRI70, Intern (geen externe aansluiting), Asymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations, IP66
BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS
Productomschrijving
Under-canopy light, Gietaluminium, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 10920 lm, 74 W, 148 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Asymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Kabel zonder stekker, 3-polig, Insteekconnector, 5-polig
Specificaties
- Type lichtbron LED128 [LED module 12800 lm]
- Lichtbron vervangbaar Ja
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Lamptype LED
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Best
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Signify Circle