Philips CoreLine Tempo klein gen2
Installeer slimmer, maak het sneller af Kies voor langdurige betrouwbaarheid en prestaties.
Producten
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Coreline tempo small gen2 voldoet aan de Coreline-belofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige schijnwerpers. Een beperkt aantal opties maakt het eenvoudig om de optimale lux-voor-lux vervanging voor conventionele technologieën te vinden, evenals een directe vervanging van 70W en 100W HID-lampen. De CoreLine tempo small gen2 biedt twee lumenpakketten voor verschillende toepassingen, evenals twee hoogwaardige asymmetrische en symmetrische optieken. De installatie van deze LED-schijnwerper is eenvoudig dankzij de U-vormige montagebeugel en de externe snelconnector met 3 polen. Het is een ideale verlichtingsoplossing voor buitenomgevingen zoals industrie- en commerciële gebieden, parkeerplaatsen, enzovoort.
Voordelen
Dezelfde lichtniveaus als je bestaande, conventionele oplossing, maar dan energiezuinig
Extra lumenpakket voor meer licht/meerdere toepassingen
Kenmerken
Verkrijgbaar met symmetrische en asymmetrische optiek
Regelmogelijkheden DALI, DynaDimmer, LumiStep