Philips ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1500 W, 193600 lm, 5700 K, CRI90, Symmetrisch, IP66
BVP428 2200/957 BV S2 T35 OUT PSDMX
Productomschrijving
Floodlight for televised sports, Aluminium, Aluminium, Instelbare montagebeugel, Voedingsunit met DMX-interface, 193600 lm, 1500 W, 129 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335) SDCM<5, CRI90, Symmetrisch, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Piekspanningsbeschermingsniveau tot 10 kV met differentiaal-modus, Aansluitunit, 5-polig, FIFA Quality Pro
Specificaties
- Type lichtbron LED2200 [LED module 220000 lm]
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Lamptype LED
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Best
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Signify Circle