Philips CoreLine Waterdicht WT120C, 46 W, L1500 mm, 6500 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, Brede bundel, Mat, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500

Productomschrijving

L1500 mm, Polycarbonaat, Grijs, Draadloze driver InterAct System-ready, 6500 lm, 46 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Brede bundel, Mat, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, Doorvoerbedrading, 3 fasen

Bestelcode: 8718699975814
Volledige bestelcode: 871869997581400

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500 txt 3.7 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505101274 nl_NL pdf 362.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101274_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101274_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500 IES
Revit-bestand
WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500 910505101274 ZIP
DIAlux
ULD File - WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505101274 pdf 638.6 kB