Philips CoreLine Waterdicht WT120C, 26 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, Brede bundel, Mat, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500
Productomschrijving
L1500 mm, Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit met DALI-interface, 3400 lm, 26 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Brede bundel, Mat, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, Eenvoudige aansluiting en verwijderbare lichtkap beschikbaar voor doorvoerbedrading met 1 fase (interne bedrading is niet inbegrepen)
Specificaties
- Type lichtbron
- LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
- Lichtbron vervangbaar
- Nee
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar
- Sustainability rating
- Unclassified