Philips CoreLine Waterdicht WT120C, 25.5 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Brede bundel, Mat, IP65, IK08, TW3
WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500
Productomschrijving
L1500 mm, Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), 3400 lm, 25.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Brede bundel, Mat, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, Doorvoerbedrading, 3 fasen
Specificaties
- Type lichtbron LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
- Lichtbron vervangbaar Nee
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Beter
- Garantieperiode 5 jaar