Nederland - Nederlands

Philips CoreLine Waterdicht WT120C, 30.5 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Brede bundel, Mat, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200

Productomschrijving

L1200 mm, Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit met DALI-interface, 4000 lm, 30.5 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Brede bundel, Mat, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, Eenvoudige aansluiting en verwijderbare lichtkap beschikbaar voor doorvoerbedrading met 1 fase (interne bedrading is niet inbegrepen)

Bestelcode: 910505100053
Volledige bestelcode: 871869688309900

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads