Nederland - Nederlands

Philips CoreLine Waterdicht WT120C, 29.5 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Brede bundel, Mat, IP65, IK08, TW1, Adels

WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200

Productomschrijving

L1200 mm, Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), 4000 lm, 29.5 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Brede bundel, Mat, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Waterdichte externe insteekconnector 3-polig, Doorvoerbedrading, 1 fase

Bestelcode: 910505100051
Volledige bestelcode: 871869916317400

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED40S [LED module, system flux 4000 lm]