Philips CoreLine waterdicht gen3, All-in, 50 W, 28.5 W, L1500 mm, 4600 lm, 5700 lm, 6800 lm, 8000 lm, 4000 K, Symmetrisch, Helder, IP66, IK08, TW3, EL-ready
WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500
Nieuw
Productomschrijving
L1500 mm, Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), All-in, Multi Lumen, 4600 lm, 5700 lm, 6800 lm, 8000 lm, 50 W, 28.5 W, 160 lm/W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisch, Helder, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 6 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, Doorvoerbedrading, 3 fasen, Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)