Philips CoreLine waterdicht gen3, 13 W, L600 mm, 2000 lm, 4000 K, Symmetrisch, Helder, IP66, IK08
WT120C G3 20S/840 PSU L600
Nieuw
Productomschrijving
L600 mm, Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), 2000 lm, 13 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisch, Helder, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 6 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig