Nederland - Nederlands

Philips CoreLine waterdicht gen3, 37.5 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, Symmetrisch, Helder, IP66, IK08, TW3, EL-ready

WT120C G3 60S/840 PSD TW3 L1500

Nieuw

Productomschrijving

L1500 mm, Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit met DALI-interface, 6000 lm, 37.5 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisch, Helder, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 6 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 7-polig, Doorvoerbedrading, 3 fasen, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting, Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)

Bestelcode: 910505106564
Volledige bestelcode: 872110339010300

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product