Nederland - Nederlands

Philips CoreLine waterdicht gen3, 25 W, L600 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Symmetrisch, Helder, IP66, IK08

WT120C G3 40S/840 PSD L600

Nieuw

Productomschrijving

L600 mm, Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit met DALI-interface, 4000 lm, 25 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisch, Helder, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 6 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 910505106544
Volledige bestelcode: 872110335990200

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product