Philips CoreLine waterdicht buisarmatuur gen2, 43.5 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, DALI, Bundelhoek 120°, Ovale reflector, Opaal, IP68, IK10, TW1, EL-DC
WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PC L1500
Nieuw
Productomschrijving
L1500 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, DC-compatibel voor centrale noodverlichting (geïntegreerd), 7000 lm, 43.5 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Bundelhoek 120°, Ovale reflector, Opaal, Polycarbonaat, IP 68 | Bescherming tegen binnendringen van stof, drukwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Waardeschaal Beter
- Garantieperiode 5 jaar