Nederland - Nederlands

Philips CoreLine waterdicht buisarmatuur gen2, 31 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI, Bundelhoek 120°, Ovale reflector, Opaal, IP68, IK10, TW1, EL-DC

WT210C G2 LED50S/840 PSD TW1 PC L1200

Nieuw

Productomschrijving

L1200 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, DC-compatibel voor centrale noodverlichting (geïntegreerd), 5000 lm, 31 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Bundelhoek 120°, Ovale reflector, Opaal, Polycarbonaat, IP 68 | Bescherming tegen binnendringen van stof, drukwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 911401829188
Volledige bestelcode: 872110332975299

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product