Nederland - Nederlands

Philips CoreLine waterdicht buisarmatuur gen2, 43.5 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, DALI, Bundelhoek 120°, Ovale reflector, Opaal, IP67, IK06, TW1, EL-DC

WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PMMA L1500

Nieuw

Productomschrijving

L1500 mm, Kunststof, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, DC-compatibel voor centrale noodverlichting (geïntegreerd), 7000 lm, 43.5 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Bundelhoek 120°, Ovale reflector, Opaal, Polymethylmethacrylaat, IP 67 | Bescherming tegen binnendringen van stof, waterdicht, IK06 | 1 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 911401829088
Volledige bestelcode: 872110332974599

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product