Nederland - Nederlands

Philips CoreLine waterdicht buisarmatuur gen2, 43.5 W, L1500 mm, 6600 lm, 3000 K, Bundelhoek 120°, Ovale reflector, Opaal, IP68, IK10, TW1

WT210C G2 LED70S/830 PSU TW1 PC L1500

Nieuw

Productomschrijving

L1500 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 6600 lm, 43.5 W, 152 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Bundelhoek 120°, Ovale reflector, Opaal, Polycarbonaat, IP 68 | Bescherming tegen binnendringen van stof, drukwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig

Bestelcode: 911401828488
Volledige bestelcode: 872110332968499

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product