Philips GreenSpace Evo Mini wandarmatuur, 10.3 W, 1.300 lm, 3000 K, CRI>90
WL321W 12S/PW930 PSU HVWB FG GR482
Productomschrijving
Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), 1.300 lm, 10.3 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 2-polig
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Waardeschaal Best
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating -