Philips GreenSpace Evo Mini wandarmatuur, 8.5 W, 1.000 lm, 3000 K, CRI>90

WL321W 10S/PW930 PSU HWB FG GR482

Productomschrijving

Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), 1.000 lm, 8.5 W, 123 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 2-polig

Bestelcode: 910505104908
Volledige bestelcode: 872016983797300

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    -

Downloads