Philips Philips Ledinaire wandmontage WL070V, 19 W, D285 mm, 1700 lm, 4000 K, Op sensor gebaseerde dimmer, MDU2, IP65
WL070V LED17S/840 PSU MDU II WH
Productomschrijving
D285 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit (aan/uit), Programmeerbare beweging en lichtsensor, 1700 lm, 19 W, 89 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797)SDCM ≤5, Symmetrisch, Opaal, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 3-polig
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar Nee
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Goed
- Garantieperiode 5 jaar