Nederland - Nederlands

Philips FlexBlend, pendelmontage, 26 W, 1200x200 mm; H73 mm, SMT, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

SP340P 36S/940 SEIA PCS U4 SMT L120 WH

Productomschrijving

1200x200 mm; H73 mm, Staal, Wit, Pendelset dubbel, driehoekig, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor, 3600 lm, 26 W, 141 lm/W, 4000 K, 0.38,0.37, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 910925868908
Volledige bestelcode: 871951470820400

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - SP340P 36S/940 SEIA PCS U4 SMT L120 WH txt 4.2 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925868908 nl_NL pdf 380.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925868908_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910925868908_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - SP340P 36S/940 SEIA PCS U4 SMT L120 WH IES
Revit-bestand
Revit file - SM340CI - 910925868908 ZIP
DIAlux
ULD File - SP340P 36S/940 SEIA PCS U4 SMT L120 WH ULD
Relux
ROLF File - SP340P 36S/940 SEIA PCS U4 SMT L120 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SP340P 36S/940 SEIA PCS U4 SMT L120 WH LDT