Nederland - Nederlands

Philips FlexBlend, pendelmontage, 44.5 W, 1470x200 mm; H73 mm, SMT, 4500 lm, 3000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR19, U4

SP342P 45S/930 SEIA MLO U4 SMT L150 WH

Productomschrijving

1470x200 mm; H73 mm, Staal, Wit, Pendelset dubbel, driehoekig, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready, Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor, 4500 lm, 44.5 W, 110 lm/W, 3000 K, 0.43,0.39, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig

Bestelcode: 910925868896
Volledige bestelcode: 871951470809900