Nederland - Nederlands

Philips FlexBlend, pendelmontage, 44.5 W, 1200x200 mm; H73 mm, SMT, 4800 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

SP342P 48S/940 DEIA MLO SMT L120 WH

Productomschrijving

1200x200 mm; H73 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Pendelset dubbel, driehoekig, Voedingsunit met DALI-interface, 4800 lm, 44.5 W, 109 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Met structuur, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 910925867132
Volledige bestelcode: 871951410393100