Nederland - Nederlands

Philips Essential pendelmontage, 3D printed, 15.4 W, D390 mm; H85 mm, 1817 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b)

TCBRMP 19S/930 DIA OC WH401T102 WH

Productomschrijving

D390 mm; H85 mm, Polycarbonaat, Wit, Hangend, DALI-dimmen InterAct System-ready, 1817 lm, 15.4 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Bundelhoek 90°, Micro-zeshoekige optiek, Polystyreen, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK04 | 0,5 J standaard plus, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 5-polig, Doorvoerbedrading, 1 fase, TP(b) diffuser flammability class

Bestelcode: 912500108729
Volledige bestelcode: 872016986390300

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product