Philips FlexBlend, opbouwmontage, 30 W, 1200x200 mm; H73 mm, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR19
SM340C 42S/940 SRD PCS U4 L120 WH
Productomschrijving
1200x200 mm; H73 mm, Staal, Wit, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready, 4200 lm, 30 W, 140 lm/W, 4000 K, 0.38,0.37, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar Nee
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Beter
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating -